Główny
rodzina produktów TeSys D
typ produktu lub komponentu Stycznik
krótka nazwa urządzenia LC1D
aplikacja stycznika Obciążenie rezystancyjne
Sterowanie silnikiem
kategoria utylizacji AC-1
AC-3
typ obwodu sterującego DC
typ cewki STANDARD
opis biegunów 3P
skład zestyku bieguna 3 NO
napięcie obwodu sterującego 24 V DC
Uzupełnienie
technologia cewki Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
pokrywa ochronna Z
[Ie] znamionowy prąd pracy 9 A ≤ 60 °C AC AC-3 obwód mocy
25 A ≤ 60 °C AC AC-1 obwód mocy
moc silnika w kW 2,2 kW 220...240 V AC 50/60 Hz
4 kW 440 V AC 50/60 Hz
4 kW 415 V AC 50/60 Hz
4 kW 380...400 V AC 50/60 Hz
5,5 kW 660...690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW 500 V AC 50/60 Hz
moc silnika w KM 0,5 hp 115 V 1P AC 60 Hz CSA
0,5 hp 115 V 1P AC 60 Hz UL
1 hp 230/240 V 1P AC 60 Hz CSA
1 hp 230/240 V 1P AC 60 Hz UL
2 hp 230/240 V 3P AC 60 Hz CSA
2 hp 230/240 V 3P AC 60 Hz UL
2 hp 200/208 V 3P AC 60 Hz CSA
2 hp 200/208 V 3P AC 60 Hz UL
5 hp 460/480 V 3P AC 60 Hz CSA
5 hp 460/480 V 3P AC 60 Hz UL
7,5 hp 575/600 V 3P AC 60 Hz CSA
7,5 hp 575/600 V 3P AC 60 Hz UL
tyk styków dodatkowych Połączony mechanicznie IEC 60947-5-1 1 NO + 1 NZ
Zestyk lustrzany IEC 60947-4-1 1 NZ
składanie dodatkowego styku 1 NO + 1 NZ
ograniczenie napięcia obwodu sterującego 0,1...0,25 Uc 60 °C zniknięcie, odcięcie
0,7...1,25 Uc 60 °C eksploatacyjny
stała czasowa 28 ms
[Ui] napięcie znamionowe izolacji 600 V UL obwód mocy
600 V CSA obwód mocy
600 V UL obdów sterowania
600 V CSA obdów sterowania
690 V IEC 60947-1 obwód mocy
690 V IEC 60947-1 obdów sterowania
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 6 kV IEC 60947
kategoria przepięć III
wspornik montażowy Płyta
Szyna
ochrona przed płomieniami V1 UL 94
połączenia - zaciski Zacisk śrubowy obdów sterowania 2 1...4 mm² stały bez
Zacisk śrubowy obdów sterowania 1 1...4 mm² stały bez
Zacisk śrubowy obdów sterowania 2 1...2,5 mm² giętki z
Zacisk śrubowy obdów sterowania 1 1...4 mm² giętki z
Zacisk śrubowy obdów sterowania 2 1...4 mm² giętki bez
Zacisk śrubowy obdów sterowania 1 1...4 mm² giętki bez
Zacisk śrubowy obwód mocy 2 1...4 mm² stały bez
Zacisk śrubowy obwód mocy 1 1...4 mm² stały bez
Zacisk śrubowy obwód mocy 2 1...2,5 mm² giętki z
Zacisk śrubowy obwód mocy 1 1...4 mm² giętki z
Zacisk śrubowy obwód mocy 2 1...4 mm² giętki bez
Zacisk śrubowy obwód mocy 1 1...4 mm² giętki bez
moment dokręcania 1,7 N.m obdów sterowania zacisk śrubowy płaska Ø 6 mm
1,7 N.m obdów sterowania zacisk śrubowy Philips nr 2 2 mm
1,7 N.m obwód mocy zacisk śrubowy płaska Ø 6 mm
1,7 N.m obwód mocy zacisk śrubowy Philips nr 2 2 mm
[Ue] znamionowe napięcie pracy <= 690 V AC 25...400 Hz obwód mocy
[Ith] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń otwarta 10 A ≤ 60 °C obdów sterowania
25 A ≤ 60 °C obwód mocy
Irms znamionowy prąd załączany 250 A 440 V obwód mocy IEC 60947
250 A DC obdów sterowania IEC 60947-5-1
znamionowa zdolność zwarciowa 250 A 440 V obwód mocy IEC 60947
wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego 10 A gG obdów sterowania IEC 60947-5-1
20 A gG <= 690 V typ 2 obwód mocy
25 A gG <= 690 V typ 1 obwód mocy
srednia impedancja 2,5 mOhm 50 Hz 25 A obwód mocy
strata mocy na biegun 0,2 W AC-3
1,56 W AC-1
moc rozruchu w W 5,4 W 20 °C
pobór mocy w stanie wstrzymania w W 5,4 W 20 °C
czas pracy 20 ms otwieranie
63 ms CLOSING
safety reliability level B10d 1369863 cycles contactor with nominal load EN/ISO 13849-1
B10d 20000000 cycles contactor with mechanical load EN/ISO 13849-1
wytrzymałość mechaniczna 30000000 cycles
prędkość pracy 3600 cyc/h ≤ 60 °C
minimalny prąd wyłączeniowy 5 mA obdów sterowania
minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V obdów sterowania
czas bez pokrywania 1,5 ms podczas wyłączenia między zestykami NZ i NO
1,5 ms podczas załączenia między zestykami NZ i NO
rezystancja izolacji > 10 MOhm obdów sterowania
moc znamionowa w W 96 W 24 V DC-13 1000000 cycles obdów sterowania
wysokość 77 mm
szerokość 45 mm
głębokość 93 mm
masa produktu 0,48 kg
Środowisko
normy CSA C22-2 nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
certyfikacja produktu BV
CCC
CSA
Det Nrrske Veritas
GL
GOST
Lloyd s Register of Shipping
RINA
UL
stopień ochrony IP IP2x VDE 0106
IP2x IEC 60529
działanie ochronne TH IEC 60068 3
temepratura otoczenia dla pracy -5...60 °C
temepratura otoczenia dla przechowywania -60...80 °C
dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia -40...70 °C przy Uc
wysokość pracy 3000 m bez
odpornośc ogniowa 850 °C IEC 60695-2-1
odporność na wstrząsy 10 gn stycznik otwarty
15 gn stycznik zamknięty
odporność na wibracje 2 gn stycznik otwarty 5...300 Hz
4 gn stycznik zamknięty 5...300 Hz
RoHS EUR conformity date 0627
RoHS EUR status Compliant